L-Steckverschraubung NPQO-L-G14-Q8-P10
8203308
GTIN 4052568659400
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde G1/4
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 8 mm
Nennweite
6 mm
Umgebungstemperatur
0 °C - 60 °C