L-Steckverschraubung NPQO-L-G14-Q10-P5

8203309

GTIN 4052568659417

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde G1/4
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 10 mm
Nennweite
8 mm
Umgebungstemperatur
0 °C - 60 °C