L-Steckverschraubung NPQO-L-G38-Q12-P5
8203311
GTIN 4052568659431
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde G3/8
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 12 mm
Nennweite
10 mm
Umgebungstemperatur
0 °C - 60 °C