Steckverbindung NPQO-D-Q6-Q4-P10

8203314

GTIN 4052568659462

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
für Schlauch Außen-Ø 6 mm
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 4 mm
Nennweite
3 mm
Umgebungstemperatur
0 °C - 60 °C