Steckverbindung NPQO-D-Q10-E-P5

8203317

GTIN 4052568659493

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
für Schlauch Außen-Ø 10 mm
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 10 mm
Nennweite
9 mm
Umgebungstemperatur
0 °C - 60 °C