Steckverbindung NPQO-D-Q10-Q8-P5
8203318
GTIN 4052568659509
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
für Schlauch Außen-Ø 10 mm
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 8 mm
Nennweite
7 mm
Umgebungstemperatur
0 °C - 60 °C