L-Steckverbindung NPQO-L-Q4-E-P10
8203321
GTIN 4052568659530
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
für Schlauch Außen-Ø 4 mm
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 4 mm
Nennweite
3 mm
Umgebungstemperatur
0 °C - 60 °C