L-Steckverbindung NPQO-L-Q10-E-P5
8203324
GTIN 4052568659561
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
für Schlauch Außen-Ø 10 mm
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 10 mm
Nennweite
9 mm
Umgebungstemperatur
0 °C - 60 °C