L-Steckverbindung NPQO-L-Q12-E-P5

8203325

GTIN 4052568659578

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
für Schlauch Außen-Ø 12 mm
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 12 mm
Nennweite
11 mm
Umgebungstemperatur
0 °C - 60 °C