Kunststoffschlauch PUN-H-3/8-TSW-150-CB

8203976

GTIN 4052568650834

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Aussen-Ø Inch
3/8
durchflussrelevanter Biegeradius
52.121 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.993 bar - 9.997 bar
Umgebungstemperatur
-35 °C - 63 °C