Kunststoffschlauch PUN-H-3/8-TRT-150-CB
8203977
GTIN 4052568650841
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Aussen-Ø Inch
3/8
durchflussrelevanter Biegeradius
52.121 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.993 bar - 9.997 bar
Umgebungstemperatur
-35 °C - 63 °C