Vakuumsauger VAS-15-1/8-NBR-F1A

8204259

GTIN 4052568659783

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Saugerdurchmesser
15 mm
Wirksamer Saugdurchmesser
12 mm
Saugerform
rund flach
Werkstoff Sauger
NBR