Vakuumsauger VAS-55-1/4-NBR-F1A

8204305

GTIN 4052568658441

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Saugerdurchmesser
55 mm
Wirksamer Saugdurchmesser
44 mm
Saugerform
rund flach
Werkstoff Sauger
NBR