Vakuumsauger VASB-8-M5-NBR-F1A
8204343
GTIN 4052568658458
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Saugerdurchmesser
8 mm
Wirksamer Saugdurchmesser
5.5 mm
Saugerform
rund Faltenbalg 1,5-fach
Werkstoff Sauger
NBR