Kunststoffschlauch PUN-H-4X0,75-RT-25
8204445
GTIN 4052568650964
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Außen-Ø
4 mm
Innen-Ø
2.6 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 10 bar
Umgebungstemperatur
-35 °C - 60 °C