Kunststoffschlauch PUN-H-6X1-RT-25
8204446
GTIN 4052568650971
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Außen-Ø
6 mm
Innen-Ø
4 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 10 bar
Umgebungstemperatur
-35 °C - 60 °C