Steuerblock VOFT-L14-M62-MZS-G18-1M8RL-APC

8219320

GTIN 4052568903084

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Arbeitsanschluss
G1/8
Betriebsspannung
24V DC
Konstruktiver Aufbau
Kolben-Schieber
Rückstellart
mechanische Feder
Schutzart
IP65