Drossel-Rückschlagventil VFOE-LE-T-G14-Q8-F1A

8223998

GTIN 4052568771775

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung
500 l/min
Schlüsselweite
16 mm
Pneumatischer Anschluss 1
QS-8
Einstellelement
Drehknopf mit Arretierung