Drossel-Rückschlagventil VFOE-LE-T-G14-Q10-F1A

8223999

GTIN 4052568771782

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung
500 l/min
Schlüsselweite
16 mm
Pneumatischer Anschluss 1
QS-10
Einstellelement
Drehknopf mit Arretierung