Drossel-Rückschlagventil VFOE-LE-T-G38-Q10-F1A
8224001
GTIN 4052568771799
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung
750 l/min
Schlüsselweite
21 mm
Pneumatischer Anschluss 1
QS-10
Einstellelement
Drehknopf mit Arretierung