Steckverschraubung NPQM-D-G14-Q10-P10-G2

8226840

GTIN 4052568776879

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde G1/4
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 10 mm
Umgebungstemperatur
-20 °C - 70 °C
Nennweite
8 mm