Steckverschraubung NPQM-D-G14-Q12-P10-G2

8226841

GTIN 4052568776886

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde G1/4
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 12 mm
Umgebungstemperatur
-20 °C - 70 °C
Nennweite
8 mm