Steckverschraubung NPQM-D-G38-Q10-P10-G2
8226843
GTIN 4052568776909
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde G3/8
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 10 mm
Umgebungstemperatur
-20 °C - 70 °C
Nennweite
8 mm