L-Steckverschraubung NPQM-L-G12-Q12-P10-G2

8226860

GTIN 4052568777074

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde G1/2
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 12 mm
Umgebungstemperatur
-20 °C - 70 °C
Nennweite
11 mm