T-Steckverbindung NPQM-T-Q12-E-P10-G2

8226875

GTIN 4052568777227

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
für Schlauch Außen-Ø 12 mm
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 12 mm
Umgebungstemperatur
-20 °C - 70 °C
Nennweite
11 mm