Y-Steckverbindung NPQM-Y-Q10-Q8-P10-G2
8226883
GTIN 4052568777302
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
für Schlauch Außen-Ø 10 mm
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 8 mm
Umgebungstemperatur
-20 °C - 70 °C
Nennweite
7 mm