Steckverschraubung NPQM-D-G38-Q14-P10-G2
8226884
GTIN 4052568777319
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde G3/8
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 14 mm
Umgebungstemperatur
-20 °C - 70 °C
Nennweite
10 mm