L-Steckverschraubung NPQM-L-G38-Q14-P10-G2

8226889

GTIN 4052568777364

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde G3/8
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 14 mm
Umgebungstemperatur
-20 °C - 70 °C
Nennweite
12 mm