Mehrschichtrohr PM-4

9084

GTIN 4052568020354

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Außen-Ø
6 mm
Innen-Ø
3.92 mm
Werkstoff Schlauch
Aluminium-Knetlegierung - PE
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 30 bar
Umgebungstemperatur
-29 °C - 65 °C