Schott-Schnellverschraubung SCK-PK-6-KU

9389

GTIN 4052568020675

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
für Schlauch Außen-Ø 8 mm - für Stecknippel Innen-Ø 6 mm mit Überwurfmutter
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 8 mm - für Stecknippel Innen-Ø 6 mm mit Mutter
Umgebungstemperatur
-10 °C - 60 °C