Schott-Schnellverschraubung SCK-PK-3

9420

GTIN 4052568020699

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
für Schlauch Außen-Ø 4 mm - für Stecknippel Innen-Ø 3 mm mit Überwurfmutter
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 4 mm - für Stecknippel Innen-Ø 3 mm mit Mutter
Umgebungstemperatur
-40 °C - 150 °C