Schott-Schnellverschraubung SCK-PK-9
9423
GTIN 4052568020729
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
für Stecknippel Innen-Ø 9 mm mit Überwurfmutter
Pneumatischer Anschluss 2
für Stecknippel Innen-Ø 9 mm mit Mutter
Umgebungstemperatur
-40 °C - 150 °C