Schott-Schnellverschraubung QCK-3/8-PK-9-B

9427

GTIN 4052568001865

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Innengewinde G3/8
Pneumatischer Anschluss 2
für Stecknippel Innen-Ø 9 mm mit Mutter
Umgebungstemperatur
-10 °C - 60 °C