Schnell-Entlüftungsventil SE-1/8-B

9685

GTIN 4052568001971

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
Schnellentlüftung
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Normalnenndurchfluss Entlüftung 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)
660 l/min
Betriebsdruck
0.5 bar - 10 bar