Stoppen von Bewegungen: Das gesteuerte Sperrventil VBOC können Sie direkt an einem pneumatischen Antrieb montieren. Eine optimale Lösung, um sicherheitstechnische Risiken zu minimieren und Vorgaben der MRL 2006/42/EG in der Fabrikautomation zu erfüllen.
Das VBOC kann als Sicherheits-Teilfunktion SSC (Sicheres Anhalten und Absperren) nach VDMA 24584 in der pneumatischen Antriebstechnik verwendet werden.
Dank der integrierten Schaltstellungsabfrage ist eine einfache Diagnose möglich.
Mehr Funktionalität ohne Kompromisse in Hinblick auf kompakte Abmessungen. Optional ist zusätzlich eine Handhilfsbetätigung und manuelle Entlüftungsfunktion integriert. Diese Lösung bietet eine schnelle Inbetriebnahme und komfortable Installation, insbesondere bei beengten Einbauverhältnissen.
Auf Grund der Funktionskombination – mehrere Ventilfunktionen in einem Bauteil vereint – sparen Sie Zeit und Kosten.