Kugelhahn VZBA
Für das problemlose Steuern von aggressiven Medien oder Gasen in Rohrleitungssystemen: der automatisierbare 3-Wege-Kugelhahn VZBA aus Edelstahl.
- Automatisierbarer 2- oder 3-Wege-Kugelhahn
- Edelstahl-Ausführung
- Ausblasgesicherte Welle
- Manuelle Betätigung über Handhebel möglich
- Anschlussgewinde nach EN 10226-1
- Aufbauflansch nach ISO 5211
- Einsatz in Zone 1, 21, 2, 22