Normzylinder DSBF
Normzylinder mit Abmessungen nach ISO 15552. NSF-H1-Fett und FDA-konformes Material der Dichtung bereits in der Grundausführung. Optional mit selbsteinstellendem Endlagendämpfungssystem PPS und Trockenlaufdichtung.
- ISO 15552
- Erhöhter Korrosionsschutz
- Reinigungsfreundliches Design
- FDA-zugelassene Schmierung und Dichtung in der Grundausführung
- Lange Lebensdauer durch optionale Trockenlaufdichtung
- Selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitswechsel an
- Für Positionserkennung
- Nachhaltig dank verlängertem Lebenszyklus durch vereinfachte Reparaturfähigkeit