Druck-Vakuum-Generator PGVA
Der dezentrale Druck- und Vakuumgenerator PGVA benötigt nur eine 24 V Spannungsversorgung, um Ihre druck- oder vakuumgesteuerte Lösung pneumatisch zu versorgen. Ideal für Ihre Laborprozesse wie z. B. das Handhaben von Flüssigkeiten beim Pipettieren von medizinischen Proben oder beim Dispensieren mit einem Dosierkopf.
- Komplettlösung mit integriertem Kompressor
- Proportionale Druck-/Vakuumregelung oder vorgegebene Festwerte
- Spannungsversorgung 24 V DC
- Flexibel einsetzbar und einfach zu integrieren
- Leicht zu bedienen und zu konfigurieren mit dem Konfigurationstool GUI siehe www.festo.com/software/PGVA
- Dynamisch und präzise
- Nachhaltig im Betrieb durch verbraucheroptimierte, dezentrale Druckerzeugung