Druckschalter PEV, VPEV

Einstellbare Druckanzeige oder Vakuumanzeige im robusten Aluminium-Gußgehäuse mit Stecker nach EN 175301-803 oder EN 60947-5-2.
  • Mechanischer Druck- und Vakuumschalter
  • Einstellbarer Schaltpunkt
  • Befestigung: Einschraubbar, mit Durchgangsbohrung oder auf Hutschiene
  • Ableseskala zur Druckeinstellung
  • Zulassung: CCC, c UL us - Recognized (OL), RCM Mark