Drucksensor SPAF

Kompakt und preisattraktiv: Druck- und Vakuumsensor für hohe Ansprüche in IP65 Umgebung und smartem one key teach-in sowie hilfreichen Zähler-Funktionen.
  • IO-Link Kommunikationsschnittstelle
  • Schutzart IP65
  • Ausführungen mit Display oder LED-Schaltzustandsanzeige
  • Replizierfunktion zur schnellen Übertragung von Einstellungen
  • Schaltausgang (PNP / NPN; NO / NC) über Software einstellbar
  • One key teach-in Schaltpunkteinstellung
  • Nachhaltig im Betrieb durch Drucküberwachung