Magnetventil VZWP

Das Magnetventil VZWP ist ideal für die Steuerung von gasförmigen und flüssigen Medien bei hohen Drücken und hohen Durchflussraten.
  • Für alle Anwendungen mit einem Differenzdruck von min. 0.5 bar
  • Für hohe Drücke und hohe Durchflussraten mit relativ kleinen Magneten
  • Für die Steuerung von gasförmigen und flüssigen Medien in offenen Kreisläufen