Festo AX Controls CODESYS PLC GSBE-PLC
Die CODESYS PLC-App stellt das SPS-Laufzeitsystem der Steuerung gemäß IEC 61131-3 dar und ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich. In der Basisvariante sind unter anderem verschiedene Kommunikationsschnittstellen (z. B. EtherCAT Master & Modbus TCP) enthalten.
- CODESYS-App für Festo AX Controls Steuerungen
- Von 256 bis unbegrenzte Anzahl an I/Os
- Zur Ansteuerung von vier bis unbegrenzte Anzahl an Achsen
- Modulares Lizensierungskonzept für die nutzenzentrierte Erweiterung von Funktionen
- Einfache CNC- und Robotik-Funktionalitätserweiterung über die Advanced-Lizenz