Festo AX Controls WebIQ GSBE-IQ
WebIQ ist die neue HMI-Laufzeitlösung auf Basis der WebIQ-Software. Mit dem zu 100% webbasierten HMI-System erstellen Sie mit Hilfe der umfangreiche Designfunktionen professionelle und leistungsstarke Web-HMIs. Die von Grund auf mit offenen Webtechnologien (OPC-UA, HTML5, CSS, JavaScript) entwickelte Software unterstützt vollständig responsive Layouts und gewährleistet einen reibungslosen Betrieb auf Maschinen und mobilen Geräten wie Tablets oder Smartphones.
- WebIQ-App für Festo AX Controls Steuerungen
- Webbasiertes HMI-System für individuelles Echtzeit-Monitoring
- Responsives Design für Nutzung auf allen Geräten und Bildschirmgrößen
- Benutzerfreundliche No-Code/Low-Code-Umgebung für kurze Entwicklungszyklen
- Einfach zu bedienen ohne speziell benötigte Fähigkeiten
- Nahtlos integrierbar und kompatibel mit bewährten Festo-Produkten
- Modulares Lizensierungskonzept für passgenaue Lösungen