Filter-Regelventil LFR

Der robuste Filterregler LFR-...-EX4: Zuverlässige Leistung und hohe Beständigkeit für den Einsatz in korrosiven Außenumgebungen
  • Robust in Vollmetallausführung
  • Hohe Korrosionsbeständigkeit (Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 3 nach Festo Norm 940 070)
  • Umgebungstemperatur -40 ... +80 °C
  • Widerstandsfähig gegenüber UV-Strahlung und korrosiver Umgebung
  • Mit oder ohne Manometer
  • Sicherer manueller Ablass
  • Energieeffizient: ausgezeichnete Leckagewerte
  • Attraktiver Preis
  • Nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
  • Baugröße: Midi