Greiffinger HAFH
Die Greiffinger HAFH mit integiertem Greiffinger-Pad aus Gummi eignen sich für die Mensch-Roboter-Kollaboration und sorgen durch die gummierte Greiffläche für eine besonders schonende Handhabung von Werkstücken.
- Geeignet für die Mensch-Roboter-Kollaboration nach ISO 15066
- Einfache Austauschbarkeit der Greiffinger-Pads im Verschleißfall
- Montierbar an pneumatischer Greifer-Ventil-Kombination HPPH