Manometer MA
Manometer nach DIN EN 837-1 für den Fronttafel- oder Leitungseinbau. Anzeigebereich bis 16 bar bzw. 230 psi.
- Ausführungen basierend auf EN 837-1, wahlweise mit Rot-Grün-Bereich
- Pneumatischer Anschluss über R-, G- oder metrisches Gewinde, Steckanschluss
- Anzeigeeinheiten bar, psi, MPa