Mediengetrenntes Magnetventil VYKB
Nur 10 / 12 mm breit (NW 1,6 / 2,0 mm), regelt VYKB sehr kleine Flüssigkeitsmengen (µl, ml) hochpräzise in Dosier- und Durchflussanwendungen. Dank Trennmembran aus Hochleistungspolymeren eignet es sich auch für aggressive Medien.
- Kompakte Baubreite von 10 mm sowie 12 mm bei großen Nennweiten (1.6 mm und 2.0 mm)
- Zum Dosieren, Asperieren und für Continuous-Flow-Anwendungen
- Hohe Reinigungsfreundlichkeit durch Medientrennung
- Qualitativ hochwertige Materialien, dadurch auch für aggressive Medien geeignet
- Entwickelt nach ISO 13485
- Nachhaltig im Betrieb durch effiziente Ansteuerung und aktive Luftabschaltung