Normzylinder mit Feststellpatrone DSBC-C
Normbasierter Profilzylinder nach ISO 15552 mit Klemmvorrichtung der Kolbenstange. Große Befestigungsvielfalt. Ohne zusätzliche Maßnahmen entsprechend gesetzlich vorgegebener Mindestanforderungen ist das Produkt nicht als sicherheitsrelevantes Teil von Steuerungen geeignet.
- Halten der Kolbenstange in jeder beliebigen Position
- Halten der Kolbenstange auch über längere Zeit auch bei wechselnden Belastungen, Schwankungen des Betriebsdrucks oder Leckage
- Befestigungslochbild nach ISO 15552
- Kolbenstange mit Innen- oder Außengewinde
- Für Positionserkennung