Druckregelventil MS4-LRB
Alle Funktionen der Druckluftaufbereitung: Druckregel-, Einschalt-, Filterregel- und Druckaufbauventile mit Sicherheitsfunktion, Filter, Druck- und Durchflusssensoren, Trockner, Wasserabscheider, Sensoren, Öler und Verteiler. Für jede Aufgabe die passende Lösung. In den Größen 4, 6, 9 und 12.
- Rastermaß 40mm
- Zum Aufbau einer Reglerbatterie mit durchgeführter Versorgungsdruckluft für voneinander unabhängig einstellbare Druckbereiche
- Gute Regelcharakteristik mit kleiner Druck-Hysterese und Primärdruck-Kompensation
- Abschließbarer Drehknopf
- Mit oder ohne Sekundärentlüftung
- Integrierte Rückstromoption zum Entlüften von Ausgang 2 nach Eingang 1
- Optionaler Drucksensor und Drehknopfmanometer