Druckregelventil MS6-LR
Alle Funktionen der Druckluftaufbereitung: Druckregel-, Einschalt-, Filterregel- und Druckaufbauventile mit Sicherheitsfunktion, Filter, Druck- und Durchflusssensoren, Trockner, Wasserabscheider, Sensoren, Öler und Verteiler. Für jede Aufgabe die passende Lösung. In den Größen 4, 6, 9 und 12.
- Hohe Durchflussleistung bei geringem Druckabfall
- Gute Regelcharakteristik mit kleiner Druck-Hysterese und Primärdruck-Kompensation
- Mit oder ohne Sekundärentlüftung
- Abschließbarer Drehknopf
- Optionaler Drucksensor und Drehknopfmanometer
- Nachhaltig im Betrieb durch Senkung des Druckniveaus
- Normalnenndurchfluss <=6.500 l/min bei Rastermaß 62 mm